ツール用品技術窓口

150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150

通常単価(税別)
22,992
税込単価
25,291
通常出荷日:2日目

左利き用。【商品仕様】・測定範囲…0/150mm・最小目盛…0.01mm・最大誤差…±0.03mm・ジ...

詳細を確認
  • 種類
    標準ノギス
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長 (mm)
    150
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
  • 校正証明書
    なし
  • ソーラーパネル
    なし
  • デプスバー
    あり
  • 測定データ出力端子
    なし
  • 器差 (mm)
    ±0.03
  • 右勝手・左勝手
    左勝手
  • ジョウ部長さ
    40mm
  • サイズ
    236×76×16(H)mm
  • 測定範囲
    0~150mm
  • メーカー
    新潟精機
  • 型番
    D-150HL
  • 重量 (g)
    150
  • 電源
    SR44×1個(付属)
  • 材質
    ステンレス

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

型番:

EA725CJ-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725CJ-150の仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
150
最小読取値(mm)
0.01
校正証明書
なし
ソーラーパネル
なし
デプスバー
あり
測定データ出力端子
なし
器差(mm)
±0.03
右勝手・左勝手
左勝手
ジョウ部長さ
40mm
サイズ
236×76×16(H)mm
測定範囲
0~150mm
メーカー
新潟精機
型番
D-150HL
重量(g)
150
電源
SR44×1個(付属)
材質
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725CJ-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,992
( 25,291 )
2日目

詳細情報

基本情報

左利き用。
【商品仕様】
・測定範囲…0/150mm
・最小目盛…0.01mm
・最大誤差…±0.03mm
・ジョウの長さ…40mm
・全長…236mm
・電源…SR44×1個
・重量…150g
・材質…ステンレス
・デプスバー付
・JAN:4548745582857
【用途】
・外側、内側、段差、深さ測定に

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150の型番EA725CJ-150のページです。 型番EA725CJ-150に関する仕様情報を記載しております。
150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150
左勝手デジタルノギス
150mm デジタルノギス(左利き用)
150mm デジタルノギス
デジタルオフセットノギス 150mm
デジタルケガキノギス 150mm
メーカーエスコ新潟精機(SK)エスコエスコ新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格22,99217,604 -30,7835,25033,13720,568
通常出荷日2日目在庫品1日目〜1日目1日目2日目1日目
種類標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギスケガキノギス
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最大測定長(mm)150-150150150150
最小読取値(mm)0.010.010.010.010.010.01
校正証明書なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング