17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

300x100mm ノギス(微調整付) EA725BE-12

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

300x100mm ノギス(微調整付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA725BE-12

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

測定範囲…300mm
【商品仕様】
・最小目盛…0.05mm
・ステンレス製(クロムメッキ)
・微調整送り付
・木箱入
・ジョウ長さ…100mm
・精度…±50μm
・JAN:4518340802964

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

指定中の仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
アナログ(バーニヤ)
最大測定長(mm)
300
最小読取値(mm)
0.05
校正証明書
なし
器差(mm)
±0.05
ジョウ部長さ
90
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト