17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0-50mm/200mm ダイアルキャリパーゲージ EA725AG-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

0-50mm/200mm ダイアルキャリパーゲージ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA725AG-2

2019年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・測定範囲…0/50mm
・最小目盛…0.02mm
・ゲージ径…58mm
・口の深さ…200mm
・JAN:4518340229297

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト