ツール用品技術窓口

0-150mm キャリパーゲージ(デジタル)

通常単価(税別)
14,147
税込単価
15,562
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・測定範囲…0/150mm・最小目盛…0.1mm・測定深さ…105mm・ゲージ径…直径50...

詳細を確認
  • 校正証明書
    標準添付
  • デジタル/ダイヤル
    デジタル
  • 最大測定値 (mm)
    150
  • 目量・最小表示 (mm)
    0.1
  • 測定範囲 (mm)
    0~150
  • 測定タイプ
    外側:外径厚さ
  • 機能
    ホールド、オートオフ(約2~5分)
  • ゲージ径
    Φ50mm
  • 測定深さ
    105mm
  • 材質
    本体:スチール、プラスチック
  • 重量
    140g
  • 電源
    CR2032×1個(付属)
  • 型番
    EDC-A1150
  • メーカー
    新潟精機
  • 器差
    ±0.2mm
  • 奥行 (mm)
    24
  • 本体幅 (mm)
    66
  • 本体高さ (mm)
    175

ご注意

  • 器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

型番:

EA725AC-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725AC-20の仕様・寸法情報

校正証明書
標準添付
デジタル/ダイヤル
デジタル
最大測定値(mm)
150
目量・最小表示(mm)
0.1
測定範囲(mm)
0~150
測定タイプ
外側:外径厚さ
機能
ホールド、オートオフ(約2~5分)
ゲージ径
Φ50mm
測定深さ
105mm
材質
本体:スチール、プラスチック
重量
140g
電源
CR2032×1個(付属)
型番
EDC-A1150
メーカー
新潟精機
器差
±0.2mm
奥行(mm)
24
本体幅(mm)
66
本体高さ(mm)
175

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725AC-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,147
( 15,562 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…0/150mm
・最小目盛…0.1mm
・測定深さ…105mm
・ゲージ径…直径50mm
・材質…本体:スチール、プラスチック
・電源…CR2032×1個(付属)
・JAN:4548745959413
【用途】
・外径測定用に

ご注意

  • 器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0-150mm キャリパーゲージ(デジタル)の型番EA725AC-20のページです。 型番EA725AC-20に関する仕様情報を記載しております。
0-150mm キャリパーゲージ(デジタル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0-150mm キャリパーゲージ(デジタル)
0-25mm キャリパーゲージ(デジタル)
外側デジタル キャリパゲージ
デジタルキャリパゲージ 目量0.02mmタイプ 本体+校正文書
テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 20~35mm)
テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 55~153mm)
メーカーエスコエスコテクロック新潟精機(SK)テクロックテクロック
通常価格14,14711,42975,35420,66728,23631,006
通常出荷日1日目1日目6日目10日目3日目3日目
校正証明書標準添付標準添付なし標準添付なしなし
デジタル/ダイヤルデジタルデジタルデジタルデジタル--
最大測定値(mm)150259021~50--
目量・最小表示(mm)0.10.020.10.02--
測定範囲(mm)0~1500~250~90---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルキャリパゲージカテゴリの売れ筋ランキング