17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

内/外側面取りゲージ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

内/外側面取りゲージ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA725AA-1

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

面取り穴に直接プランジャーを押し付けることで直径を測定します。
測定対象は内側用と外側用があります。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
-
測定範囲
0~9.5mm
測定対象
内測用
適用角度
0~90°
重量
-
ケースサイズ
-
JANコード
-
仕様1
・面取り穴に直接プランジャーを押し付けることで直径を測定します・測定対象…内測用・適用角度…0/90°・測定範囲…0/9.5mm・JAN:4548745366433

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト