ツール用品技術窓口

0-10mm デジタルシクネスゲージ

通常単価(税別)
20,510
税込単価
22,561
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・測定範囲…0/10mm・最小目盛…0.01mm・最大誤差…±20μm・口の深さ…30mm...

詳細を確認
  • 校正証明書
    なし
  • デジタル/ダイヤル
    デジタル
  • 測定範囲 (mm)
    0~10
  • 目量 (mm)
    0.01
  • 測定力 (N)
    1.5以下
  • 測定データ出力端子
    なし
  • 差込深さ (mm)
    30
  • 測定子・アンビルの寸法 (mm)
    10
  • 指示誤差 (μm)
    ±20
  • ゲージ径
    55mm
  • サイズ
    100(W)×131(H)mm
  • 使用温度範囲
    0~40℃
  • 口の深さ
    30mm
  • 電源
    CR2032×1個(付属)
  • 機能
    ホールド、オートオフ
  • 材質
    本体:スチール、測定子:セラミック
  • 重量
    180g
  • 型番
    DES-3010
  • メーカー
    新潟精機
  • 奥行 (mm)
    27
  • 本体幅 (mm)
    100
  • 本体高さ (mm)
    123

ご注意

  • 指示誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

型番:

EA725A-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725A-21の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
デジタル
測定範囲(mm)
0~10
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5以下
測定データ出力端子
なし
差込深さ(mm)
30
測定子・アンビルの寸法(mm)
10
指示誤差(μm)
±20
ゲージ径
55mm
サイズ
100(W)×131(H)mm
使用温度範囲
0~40℃
口の深さ
30mm
電源
CR2032×1個(付属)
機能
ホールド、オートオフ
材質
本体:スチール、測定子:セラミック
重量
180g
型番
DES-3010
メーカー
新潟精機
奥行(mm)
27
本体幅(mm)
100
本体高さ(mm)
123

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725A-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,510
( 22,561 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…0/10mm
・最小目盛…0.01mm
・最大誤差…±20μm
・口の深さ…30mm
・ゲージ径…55mm
・使用温度範囲…0/40℃
・機能…ホールド、オートオフ
・電源…CR2032×1個
・サイズ…100(W)×131(H)mm
・重量…180g
・材質…本体:スチール
測定子:セラミック
・小型部品、紙などの厚さを
ワンタッチで迅速に測定できます。
・JAN:4548745582154
【用途】
・小型部品、紙などの厚み測定に

ご注意

  • 指示誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0-10mm デジタルシクネスゲージの型番EA725A-21のページです。 型番EA725A-21に関する仕様情報を記載しております。
0-10mm デジタルシクネスゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0-10mm デジタルシクネスゲージ
デジタルシクネスゲージ
ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ)
標準型デジタルシックネスゲージ 最小表示量:0.01mm/0.001mm
ダイヤルシックネスゲージ(厚み測定器)(0.001mmタイプ)
7・547シリーズ シックネスゲージ 高精度タイプ(最小表示量:0.0005 mm)
メーカーエスコ新潟精機(SK)尾崎製作所テクロック尾崎製作所ミツトヨ
通常価格20,51014,7346,789 -37,620 -18,582 -53,946 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目〜3日目〜3日目2日目〜
校正証明書なしなしなしなしなし-
デジタル/ダイヤルデジタルデジタルダイヤルデジタルダイヤルデジタル
測定範囲(mm)0~100~10---0~12
目量(mm)0.010.010.01-0.0010.001 / 0.01 / 0.0005
測定力(N)1.5以下---1.83.5以下

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング