17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

185x105mm サイド補助ミラー(自動車用)

通常単価(税別)
5,600
税込単価
6,160
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・トラックやライトバン向けの死角をカバーする補助ミラー・頭上の幌シート、屋根、看板などの接...

詳細を確認

型番:

EA724ZX-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 凸面
185x105mm サイド補助ミラー(自動車用)  特長

使用方法・使用事例

使用事例

185x105mm サイド補助ミラー(自動車用)  使用事例

EA724ZX-15の仕様・寸法情報

ミラー形状
角型
ミラー材質
ガラス
ミラー枚数
1枚
タイプ
取り付けタイプ
用途
屋内外両用
サイズ
185×105mm
重量
約290g
曲面
400R
付属品
取付金具
フレーム材質

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA724ZX-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,600
( 6,160 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・トラックやライトバン向けの死角をカバーする補助ミラー
・頭上の幌シート、屋根、看板などの接触防止に
・鏡面材質…ガラス
・フレーム材質…鉄
・曲面…400R
・サイズ…185×105mm
・重量…約290g
・付属品…取付金具
・JAN:4548745747867

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

185x105mm サイド補助ミラー(自動車用)の型番EA724ZX-15のページです。 型番EA724ZX-15に関する仕様情報を記載しております。
185x105mm サイド補助ミラー(自動車用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
185x105mm サイド補助ミラー(自動車用)
328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)
150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)
φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製)
φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)
230x330mm 平面ミラー(通路片側用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,60027,4002,92037,2002,92024,837
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ミラー形状角型角型角型丸型丸型角型
ミラー材質ガラスアクリルガラスアクリルガラスアクリル
ミラー枚数1枚1枚1枚1枚1枚1枚
タイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ
用途屋内外両用室内専用屋内外両用室内専用屋内外両用室内専用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト