17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付)

通常単価(税別)
13,700
税込単価
15,070
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

大型クリップで取付か簡単。角度を自在に調整できます。設置場所:屋内専用材質:鏡面:アクリルフレーム:塩...

詳細を確認
  • 材質
    フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス、クリップ:鉄(焼付塗装)
  • フレキ部サイズ
    Φ12.7×230mm
  • クリップサイズ
    55×105×60mm
  • 取付有効サイズ
    丸パイプ:Φ20~60mm、角材:10~60mm厚

型番:

EA724ZV-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA724ZV-21の仕様・寸法情報

ミラー形状
丸型
ミラー材質
アクリル
ミラー枚数
1枚
タイプ
取り付けタイプ
用途
室内専用
サイズ
310mm
重量
750g
材質
フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス、クリップ:鉄(焼付塗装)
曲面
850R
フレキ部サイズ
Φ12.7×230mm
クリップサイズ
55×105×60mm
取付有効サイズ
丸パイプ:Φ20~60mm、角材:10~60mm厚

絞り込み条件

  • ミラー形状

  • ミラー材質

  • ミラー枚数

  • タイプ

  • 用途

  • サイズ

  • 重量

  • 曲面

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA724ZV-21

ミラー形状

ミラー材質

ミラー枚数

タイプ

用途

サイズ

重量

曲面

最小発注数量
丸型
アクリル
1枚
取り付けタイプ
室内専用
310mm
750g
850R
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,700
( 15,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

大型クリップで取付か簡単。
角度を自在に調整できます。
設置場所:屋内専用
材質:鏡面:アクリルフレーム:塩化ビニールフレキ部:ステンレスクリップ:鉄(焼付塗装)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付)の型番EA724ZV-21のページです。 型番EA724ZV-21に関する仕様情報を記載しております。
防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付)
防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)
凸面ミラー(丸型・アクリル製)
平面ミラー(ステンレス製)
平面ミラー(アクリル製)
150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,70010,500 -13,700 -560 -2,640 -2,620
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス、クリップ:鉄(焼付塗装)フレーム:塩化ビニール、フレキ部:鉄(クロームメッキ)フレーム・フード:ポリエチレン、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)--フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
フレキ部サイズΦ12.7×230mmΦ12.7×230mm----
クリップサイズ55×105×60mm-----
取付有効サイズ丸パイプ:Φ20~60mm、角材:10~60mm厚-----

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト