17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)

通常単価(税別)
10,50020,790特別価格
税込単価
11,55022,869特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・マグネット取付なので穴あけが不要です。・角度調整が自在にできます。・下地が弱いと落下するおそれがあり...

詳細を確認
  • ミラー形状
    丸型
  • ミラー材質
    アクリル
  • ミラー枚数
    1枚
  • タイプ
    取り付けタイプ
  • 用途
    室内専用
  • 材質
    フレーム:塩化ビニール、フレキ部:鉄(クロームメッキ)
  • フレキ部サイズ
    Φ12.7×230mm
  • マグネットサイズ
    Φ57×12(H)mm
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 重量

  • 曲面

  • 付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

重量

曲面

付属品

最小発注数量
210mm
0.4kg
600R
強力マグネット1個
1個
310mm
0.8kg
850R
強力マグネット2個
1個
440mm
1.2kg
800R
強力マグネット2個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,500
( 11,550 )
1日目
13,700
( 15,070 )
1日目
20,79019,856
( 21,842 )
1日目

詳細情報

基本情報

・マグネット取付なので穴あけが不要です。
・角度調整が自在にできます。
・下地が弱いと落下するおそれがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)
凸面ミラー(丸型・アクリル製)
平面ミラー(ステンレス製)
平面ミラー(アクリル製)
150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)
凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,500-13,700 -560 -2,640 -2,6204,850 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ミラー形状丸型丸型角型-角型角型
ミラー材質アクリルアクリルステンレスアクリルガラスガラス
ミラー枚数1枚1枚1枚1枚1枚1枚
タイプ取り付けタイプポールタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ
用途室内専用屋内外両用室内専用室内専用屋内外両用屋内外両用

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト