17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ19x1230mm/φ350mm ミラー用スタンド台

通常単価(税別)
3,920
税込単価
4,312
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・用途…直径34mm用、2面W金具・材質…鉄、仕上げ:亜鉛メッキ・全長…285mm・重量…...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 重量
    1.06kg
  • 詳細1
    安全ミラー用取付金具
  • 材質
    鉄(亜鉛メッキ)
  • 全長
    285mm
  • 用途
    Φ34mm用、2面W金具

型番:

EA724ZT-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA724ZT-150の仕様・寸法情報

その他
オプション
重量
1.06kg
詳細1
安全ミラー用取付金具
材質
鉄(亜鉛メッキ)
全長
285mm
用途
Φ34mm用、2面W金具

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA724ZT-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,920
( 4,312 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…直径34mm用、2面W金具
・材質…鉄、仕上げ:亜鉛メッキ
・全長…285mm
・重量…1.06kg
・JAN:4548745912661

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ19x1230mm/φ350mm ミラー用スタンド台の型番EA724ZT-150のページです。 型番EA724ZT-150に関する仕様情報を記載しております。
φ19x1230mm/φ350mm ミラー用スタンド台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ19x1230mm/φ350mm ミラー用スタンド台
ミラー用スタンド台
Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用)
450x450x100mm ミラー用スタンド台
φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)
175×140×330mmスタンドミラー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,9208,3103,38021,5402,9202,300
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプション--
重量1.06kg1.8kg300g8.5kg230g500g
詳細1安全ミラー用取付金具ミラー用スタンド台取付金具(電柱用)ミラー用スタンド台鏡面飛散防止加工平、拡大鏡
材質鉄(亜鉛メッキ)スチール(焼付塗装)本体:鉄(ユニクロメッキ)、ベルト:ステンレススチール(オレンジ塗装)フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)マット:フェルト、本体:スチール(粉耐塗装)
全長285mm-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト