ファクトリーサプライ用品技術窓口

450x450x100mm ミラー用スタンド台

通常単価(税別)
21,540
税込単価
23,694
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…スチール(オレンジ塗装)・サイズ…450×450×100(H)mm・取付ポールサイ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • サイズ
    450×450×100(H)mm
  • 重量
    8.5kg
  • 詳細1
    ミラー用スタンド台
  • 材質
    スチール(オレンジ塗装)
  • 取付ポールサイズ
    Φ38mm

ご注意

  • ポールは別売です。EA724ZT-100をご使用ください。

型番:

EA724ZT-140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 屋外、屋内可
  • ミラーの重量が3.1kgまでの製品に対して使用してください。

EA724ZT-140の仕様・寸法情報

その他
オプション
サイズ
450×450×100(H)mm
重量
8.5kg
詳細1
ミラー用スタンド台
材質
スチール(オレンジ塗装)
取付ポールサイズ
Φ38mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA724ZT-140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,540
( 23,694 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール(オレンジ塗装)
・サイズ…450×450×100(H)mm
・取付ポールサイズ…直径38mmまで
・重量…8.5kg
・移動がしやすく、取付工事も簡単です。
・EA742ZT-100とZT-140を使用して取付けられる安全ミラーの重さは2.5kgまでです。
・JAN:4548745749427

ご注意

  • ポールは別売です。EA724ZT-100をご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

450x450x100mm ミラー用スタンド台の型番EA724ZT-140のページです。 型番EA724ZT-140に関する仕様情報を記載しております。
450x450x100mm ミラー用スタンド台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
450x450x100mm ミラー用スタンド台
ミラー用スタンド台
230x330mm 平面ミラー(通路片側用)
150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)
φ34x2200mm 安全ミラー用ポール(オレンジ)
150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格21,5408,31024,8372,6209,9832,920
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプション--オプション-
サイズ450×450×100(H)mmポール:Φ19×1230mm、ベース台:Φ350×30(H)mm230×330mm150×180mmΦ34×2200mm150×180mm
重量8.5kg1.8kg340g280g-280g
詳細1ミラー用スタンド台ミラー用スタンド台--安全ミラー用ポール鏡面飛散防止加工
材質スチール(オレンジ塗装)スチール(焼付塗装)フレーム:アルミニウムフレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)スチールフレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト