17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用) EA724ZT-130

Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用)

通常単価(税別)
3,380
税込単価
3,718
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

ミラーを電柱やポールなどに取付けるための金具です。【商品仕様】・材質…本体:鉄(ユニクロメッキ)、ベル...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • サイズ
    本体:60×145×29mm、ベルト:20×1200×2mm
  • 重量
    300g
  • 詳細1
    取付金具(電柱用)
  • 材質
    本体:鉄(ユニクロメッキ)、ベルト:ステンレス
  • 適応柱径
    Φ60~350mm

型番:

EA724ZT-130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

EA724ZT-130

Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用) 図面

EA724ZT-130の仕様・寸法情報

その他
オプション
サイズ
本体:60×145×29mm、ベルト:20×1200×2mm
重量
300g
詳細1
取付金具(電柱用)
材質
本体:鉄(ユニクロメッキ)、ベルト:ステンレス
適応柱径
Φ60~350mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA724ZT-130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,380
( 3,718 )
1日目

詳細情報

基本情報

ミラーを電柱やポールなどに取付けるための金具です。
【商品仕様】
・材質…本体:鉄(ユニクロメッキ)、ベルト:ステンレス
・サイズ…本体:60×145×29(t)mm、ベルト:20×1200mm
・適応柱径…直径60~350mm
・重量…300g
・JAN:4548745749410

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用)の型番EA724ZT-130のページです。 型番EA724ZT-130に関する仕様情報を記載しております。
Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用)
φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)
ミラー用スタンド台
230x330mm 平面ミラー(通路片側用)
バックミラー フォークリフト用
450x450x100mm ミラー用スタンド台
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,3802,9208,31024,8373,07821,540
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
その他オプション-オプション--オプション
サイズ本体:60×145×29mm、ベルト:20×1200×2mm147mmポール:Φ19×1230mm、ベース台:Φ350×30(H)mm230×330mm205×110mm450×450×100(H)mm
重量300g230g1.8kg340g200g8.5kg
詳細1取付金具(電柱用)鏡面飛散防止加工ミラー用スタンド台--ミラー用スタンド台
材質本体:鉄(ユニクロメッキ)、ベルト:ステンレスフレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)スチール(焼付塗装)フレーム:アルミニウムフレーム:PPスチール(オレンジ塗装)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト