17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全ミラー用取付金具(コンクリート壁面用)

通常単価(税別)
8,450
税込単価
9,295
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・コンクリート壁面専用取付用金具・材質…鉄(亜鉛メッキ)・壁面取付部サイズ…150×150...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 重量
    1.3kg
  • 詳細1
    取付金具(コンクリート壁面専用)
  • 材質
    鉄(亜鉛メッキ)
  • ミラー取付部サイズ
    Φ34×200mm
  • 取付穴径
    Φ13mm×4箇所
  • 壁面取付部サイズ
    150×150mm
  • 適合コンクリート用アンカー
    M10×60mm

型番:

EA724ZT-120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • EA724ZT-1~-27用

外形図

安全ミラー用取付金具(コンクリート壁面用)  外形図

EA724ZT-120の仕様・寸法情報

その他
オプション
重量
1.3kg
詳細1
取付金具(コンクリート壁面専用)
材質
鉄(亜鉛メッキ)
ミラー取付部サイズ
Φ34×200mm
取付穴径
Φ13mm×4箇所
壁面取付部サイズ
150×150mm
適合コンクリート用アンカー
M10×60mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA724ZT-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,450
( 9,295 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コンクリート壁面専用取付用金具
・材質…鉄(亜鉛メッキ)
・壁面取付部サイズ…150×150mm
・ミラー取付部サイズ…直径34×200mm
・取付穴径…直径13mm×4箇所
・重量…1.3kg
・壁面にしっかり取付けるための金具です。
・JAN:4548745749403

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ミラー用取付金具(コンクリート壁面用)の型番EA724ZT-120のページです。 型番EA724ZT-120に関する仕様情報を記載しております。
安全ミラー用取付金具(コンクリート壁面用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全ミラー用取付金具(コンクリート壁面用)
安全ミラー用取付金具(挟み込み型)
Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用)
ミラー用スタンド台
バックミラー フォークリフト用
230x330mm 平面ミラー(通路片側用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,4506,7883,3808,3103,07824,837
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプション--
重量1.3kg1.45kg300g1.8kg200g340g
詳細1取付金具(コンクリート壁面専用)取付金具(挟み込み型)取付金具(電柱用)ミラー用スタンド台--
材質鉄(亜鉛メッキ)鉄(ユニクロメッキ)本体:鉄(ユニクロメッキ)、ベルト:ステンレススチール(焼付塗装)フレーム:PPフレーム:アルミニウム
ミラー取付部サイズΦ34×200mm-----

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト