ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ34x2200mm 安全ミラー用ポール(オレンジ) EA724ZT-100

φ34x2200mm 安全ミラー用ポール(オレンジ)

通常単価(税別)
9,983
税込単価
10,981
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・安全ミラー取付用ポール・サイズ…直径34×2200mm・材質…スチール・仕上げ…オレンジ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • サイズ
    Φ34×2200mm
  • 詳細1
    安全ミラー用ポール
  • 材質
    スチール
  • 付属品
    根枷(地中部分に取り付ける支持材)
  • 仕上げ
    オレンジ塗装

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • ミラー、スタンド台は別売です。

型番:

EA724ZT-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

EA724ZT-100

φ34x2200mm 安全ミラー用ポール(オレンジ) 図面

EA724ZT-100の仕様・寸法情報

その他
オプション
サイズ
Φ34×2200mm
詳細1
安全ミラー用ポール
材質
スチール
付属品
根枷(地中部分に取り付ける支持材)
仕上げ
オレンジ塗装

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA724ZT-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,983
( 10,981 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・安全ミラー取付用ポール
・サイズ…直径34×2200mm
・材質…スチール
・仕上げ…オレンジ塗装
・スタンド台はEA724ZT-140をご使用ください。
・JAN:4548745749212

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • ミラー、スタンド台は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ34x2200mm 安全ミラー用ポール(オレンジ)の型番EA724ZT-100のページです。 型番EA724ZT-100に関する仕様情報を記載しております。
φ34x2200mm 安全ミラー用ポール(オレンジ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ34x2200mm 安全ミラー用ポール(オレンジ)
450x450x100mm ミラー用スタンド台
150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)
φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)
150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)
300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,98321,5402,6202,9202,9209,200
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプション----
サイズΦ34×2200mm450×450×100(H)mm150×180mm147mm150×180mm300×200mm
詳細1安全ミラー用ポールミラー用スタンド台-鏡面飛散防止加工鏡面飛散防止加工-
材質スチールスチール(オレンジ塗装)フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)フレーム:スチール、取付金具:スチール
付属品根枷(地中部分に取り付ける支持材)-取付金具付(サイズ:70×30×80(H)mm)取付金具取付金具取付金具、補助ステー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト