17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガレージミラー(フレキシブルクリップ付)

通常単価(税別)
10,500
税込単価
11,550
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

鏡面材質:ガラス(鏡面飛散防止加工)取付可能サイズ:パイプ:φ20~60mm、板厚:10~60mmフレ...

詳細を確認
  • ミラー形状
    角型
  • ミラー材質
    ガラス
  • ミラー枚数
    1枚
  • タイプ
    取り付けタイプ
  • 用途
    屋内外両用
  • 詳細1
    鏡面飛散防止加工
  • 取付方法
    フレキシブルクリップタイプ
  • 取付可能サイズ
    パイプ:Φ20~60mm、板厚:10~60mm
  • フレキシブルシャフトサイズ
    Φ15.9×200mm

型番:

EA724ZS-54
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA724ZS-54の仕様・寸法情報

ミラー形状
角型
ミラー材質
ガラス
ミラー枚数
1枚
タイプ
取り付けタイプ
用途
屋内外両用
詳細1
鏡面飛散防止加工
サイズ(mm)
310×230
曲面
600R
取付方法
フレキシブルクリップタイプ
重量(g)
800
取付可能サイズ
パイプ:Φ20~60mm、板厚:10~60mm
フレキシブルシャフトサイズ
Φ15.9×200mm

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 曲面

  • 重量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA724ZS-54

サイズ(mm)

曲面

重量(g)

最小発注数量
310×230
600R
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,500
( 11,550 )
1日目

詳細情報

基本情報

鏡面材質:ガラス(鏡面飛散防止加工)
取付可能サイズ:パイプ:φ20~60mm、板厚:10~60mm
フレキシブルシャフトサイズ:φ15.9×200mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガレージミラー(フレキシブルクリップ付)の型番EA724ZS-54のページです。 型番EA724ZS-54に関する仕様情報を記載しております。
ガレージミラー(フレキシブルクリップ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガレージミラー(フレキシブルクリップ付)
ガレージミラー(マグネット取付式)
凸面ミラー(角型・金具付)
150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)
φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒)
平面ミラー(樹脂製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,5009,310 -7,638 -3,8953,7304,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
ミラー形状角型角型角型角型丸型角型
ミラー材質ガラスガラスガラスガラスガラス特殊プラスチック
ミラー枚数1枚1枚1枚1枚1枚1枚
タイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ
用途屋内外両用屋内外両用屋内外両用屋内外両用屋内外両用室内専用
よく一緒に購入される商品

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト