17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

凸面ツインミラー(取付金具付)

通常単価(税別)
5,5408,219
税込単価
6,0949,041
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

曲面:300R付属品:取付金具【型番】:EA724ZS-21、EA724ZS-22

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

重量

最小発注数量
175×150mm(1個)
0.76kg
1個
230×190mm(1個)
1.1kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,540
( 6,094 )
1日目
8,219
( 9,041 )
1日目

詳細情報

基本情報

曲面:300R
付属品:取付金具
【型番】:EA724ZS-21、EA724ZS-22

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

凸面ツインミラー(取付金具付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
凸面ツインミラー(取付金具付)
φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)
150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)
185x105mm サイド補助ミラー(自動車用)
150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)
凸面ミラー(丸型・アクリル製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,540-2,9202,9205,6003,89513,700 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ミラー形状角型丸型角型角型角型丸型
ミラー材質ガラスガラスガラスガラスガラスアクリル
ミラー枚数1枚1枚1枚1枚1枚1枚
タイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプポールタイプ
用途屋内外両用屋内外両用屋内外両用屋内外両用屋内外両用屋内外両用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト