17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)

通常単価(税別)
2,620
税込単価
2,882
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・設置場所…壁面・天井・材質…鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)...

詳細を確認
  • ミラー形状
    角型
  • ミラー材質
    ガラス
  • ミラー枚数
    1枚
  • タイプ
    取り付けタイプ
  • 用途
    屋内外両用
  • サイズ
    150×180mm
  • 重量
    280g
  • 設置場所
    壁面・天井
  • 材質
    フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
  • 曲面
    600R
  • 付属品
    取付金具付(サイズ:70×30×80(H)mm)

型番:

EA724ZS-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA724ZS-2の仕様・寸法情報

ミラー形状
角型
ミラー材質
ガラス
ミラー枚数
1枚
タイプ
取り付けタイプ
用途
屋内外両用
サイズ
150×180mm
重量
280g
設置場所
壁面・天井
材質
フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
曲面
600R
付属品
取付金具付(サイズ:70×30×80(H)mm)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA724ZS-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,620
( 2,882 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・設置場所…壁面・天井
・材質…鏡面:ガラス、
フレーム:樹脂、
取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
・曲面R…600mm
・サイズ…150×180mm
・重量…280g
・付属品…取付金具付(サイズ:70×30×80(H)mm)
・鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。
・軽量で、有効視野がワイド
・角度調整が自由でラクラク
・JAN:4548745748451

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)の型番EA724ZS-2のページです。 型番EA724ZS-2に関する仕様情報を記載しております。
150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)
150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)
φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)
300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡)
ミラー用スタンド台
450x450x100mm ミラー用スタンド台
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,6202,9202,9209,2008,31021,540
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
ミラー形状角型角型丸型角型--
ミラー材質ガラスガラスガラスガラス--
ミラー枚数1枚1枚1枚1枚--
タイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ--
用途屋内外両用屋内外両用屋内外両用室内専用--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト