17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

通常単価(税別)
2,920
税込単価
3,212
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・設置場所…壁面、天井・材質…鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)...

詳細を確認
  • ミラー形状
    丸型
  • ミラー材質
    ガラス
  • ミラー枚数
    1枚
  • タイプ
    取り付けタイプ
  • 用途
    屋内外両用
  • サイズ
    147mm
  • 重量
    230g
  • 設置場所
    壁面、天井
  • 詳細1
    鏡面飛散防止加工
  • 材質
    フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
  • 曲面
    300R
  • 付属品
    取付金具

型番:

EA724ZS-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA724ZS-16の仕様・寸法情報

ミラー形状
丸型
ミラー材質
ガラス
ミラー枚数
1枚
タイプ
取り付けタイプ
用途
屋内外両用
サイズ
147mm
重量
230g
設置場所
壁面、天井
詳細1
鏡面飛散防止加工
材質
フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
曲面
300R
付属品
取付金具

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA724ZS-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,920
( 3,212 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・設置場所…壁面、天井
・材質…鏡面:ガラス、
フレーム:樹脂、
取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
・曲面…300R
・サイズ…直径147mm
・重量…230g
・付属品…取付金具
・マグネットタイプミラーです。
・角度が自在に調整できます。
・軽量タイプのミラーです。
・ビス止めも可能です。
・鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。
・JAN:4548745748666

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)の型番EA724ZS-16のページです。 型番EA724ZS-16に関する仕様情報を記載しております。
φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)
150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)
150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)
300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡)
230x330mm 平面ミラー(通路片側用)
ミラー用スタンド台
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,9202,9202,6209,20024,8378,310
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ミラー形状丸型角型角型角型角型-
ミラー材質ガラスガラスガラスガラスアクリル-
ミラー枚数1枚1枚1枚1枚1枚-
タイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ-
用途屋内外両用屋内外両用屋内外両用室内専用室内専用-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト