17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミラー用スタンド台

通常単価(税別)
8,310
税込単価
9,141
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・設置場所…屋内専用・材質…スチール(焼付塗装)・サイズ…ポール:直径19×1230mm、...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • サイズ
    ポール:Φ19×1230mm、ベース台:Φ350×30(H)mm
  • 重量
    1.8kg
  • 設置場所
    屋内専用
  • 詳細1
    ミラー用スタンド台
  • 材質
    スチール(焼付塗装)
  • ミラー取付穴
    Φ7.5

ご注意

  • 【お客様組立品】

型番:

EA724ZS-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA724ZS-150の仕様・寸法情報

その他
オプション
サイズ
ポール:Φ19×1230mm、ベース台:Φ350×30(H)mm
重量
1.8kg
設置場所
屋内専用
詳細1
ミラー用スタンド台
材質
スチール(焼付塗装)
ミラー取付穴
Φ7.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA724ZS-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,310
( 9,141 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・設置場所…屋内専用
・材質…スチール(焼付塗装)
・サイズ…ポール:直径19×1230mm、
ベース台:直径350×30(H)mm
・重量…1.8kg
・ミラーの取付場所がない場合にご使用ください。
・車の後方の確認やライトのチェックに最適です。
・ミラーは別売りです。
・JAN:4548745749229

ご注意

  • 【お客様組立品】

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミラー用スタンド台の型番EA724ZS-150のページです。 型番EA724ZS-150に関する仕様情報を記載しております。
ミラー用スタンド台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミラー用スタンド台
150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)
φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)
150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)
300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡)
450x450x100mm ミラー用スタンド台
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,3102,6202,9202,9209,20021,540
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
その他オプション----オプション
サイズポール:Φ19×1230mm、ベース台:Φ350×30(H)mm150×180mm147mm150×180mm300×200mm450×450×100(H)mm
重量1.8kg280g230g280g1kg8.5kg
設置場所屋内専用壁面・天井壁面、天井壁面、天井屋内、壁面・柱など-
詳細1ミラー用スタンド台-鏡面飛散防止加工鏡面飛散防止加工-ミラー用スタンド台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト