ファクトリーサプライ用品技術窓口

平面ミラー(樹脂製)(厚み…5mm)

通常単価(税別)
3,080
税込単価
3,388
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・重さはガラスミラーの約半分です。・衝撃に強く割れません。・付属の粘着テープで簡単に取り付けられます。...

詳細を確認
  • 厚み
    5mm
  • 材質
    PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板
  • 形状
    長方形
  • 反射率
    86~87

型番:

EA724YA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 屋内用
  • 材質:PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板

規格表

型番サイズ(mm)重量(g)
EA724YA-1145×215145
EA724YA-2215×295295
EA724YA-3240×340365
EA724YA-4290×400565
EA724YA-5350×440710
EA724YA-6290×8901,200

EA724YA-1の仕様・寸法情報

ミラー形状
角型
ミラー材質
特殊プラスチック
ミラー枚数
1枚
タイプ
取り付けタイプ
用途
室内専用
サイズ
145×215mm
重量
145g
厚み
5mm
材質
PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板
形状
長方形
反射率
86~87
取付方法
両面テープ

絞り込み条件

  • ミラー形状

  • ミラー材質

  • ミラー枚数

  • タイプ

  • 用途

  • サイズ

  • 重量

  • 取付方法

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA724YA-1

ミラー形状

ミラー材質

ミラー枚数

タイプ

用途

サイズ

重量

取付方法

最小発注数量
角型
特殊プラスチック
1枚
取り付けタイプ
室内専用
145×215mm
145g
両面テープ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,080
( 3,388 )
2日目

詳細情報

基本情報

・重さはガラスミラーの約半分です。
・衝撃に強く割れません。
・付属の粘着テープで簡単に取り付けられます。
・反射率…86~87

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平面ミラー(樹脂製)(厚み…5mm)の型番EA724YA-1のページです。 型番EA724YA-1に関する仕様情報を記載しております。
平面ミラー(樹脂製)(厚み…5mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平面ミラー(樹脂製)(厚み…5mm)
バックミラー フォークリフト用
平面ミラー・姿見(樹脂製)(厚み…2mm)
平面ミラー(ステンレス製)
平面ミラー(アクリル製)
295x215mm平面ミラー(樹脂製/曇り止付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,0803,07812,500 -560 -2,640 -4,700
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
厚み5mm-2mm---
材質PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板フレーム:PP---耐衝撃性スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板(PETフィルム)
形状長方形凸面----
反射率86~87-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト