ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

4本組 点検ミラー

通常単価(税別)
7,570
税込単価
8,327
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・倍率…等倍・ミラー径×全長…直径16×170mm、直径22×165mm、直径25×185...

詳細を確認

型番:

EA724RF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA724RFの仕様・寸法情報

商品タイプ
点検鏡
倍率(倍)
等倍
外径(mm)
16、22、25、30
全長
170、165、185、190mm
材質
ミラー:ガラス、ハンドル:ステンレス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA724RF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,570
( 8,327 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・倍率…等倍
・ミラー径×全長…直径16×170mm、直径22×165mm、直径25×185mm、直径30×190mm
・材質…ミラー:ガラス、ハンドル:ステンレス
・工具袋付
・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
・JAN:4518340771956

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4本組 点検ミラーの型番EA724RFのページです。 型番EA724RFに関する仕様情報を記載しております。
4本組 点検ミラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4本組 点検ミラー
φ60/380mm 点検ミラー(2倍)
φ60/212-755mm 点検ミラー(伸縮柄)
51x76mm/228-770mm 点検ミラー(伸縮柄)
点検ミラー(伸縮型)
点検ミラー(伸縮柄)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,5701,3904,4204,1401,930 -3,460 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ点検鏡点検鏡点検鏡点検鏡点検鏡点検鏡
倍率(倍)等倍23等倍--
外径(mm)16、22、25、30606051×76--
全長170、165、185、190mm380mm----
材質ミラー:ガラス、ハンドル:ステンレスシャフト:スチールメッキ、ミラー:ガラス、ミラー受部:プラスチックミラー:ガラス、ミラー受部:アクリル樹脂、シャフト部:耐腐食性ステンレス鋼ミラー:ポリカーボネート樹脂、ミラー受部:ナイロン、シャフト:ステンレス、ハンドル:ABS樹脂シャフト:バネ鋼メッキ、ミラー:ガラス、ミラー受部:ステンレス、ビニール製絶縁グリップミラー:ガラス、ミラー受・シャフト:ステンレス、ハンドル:樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング