ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA724HL
2024年09月に販売終了となりました。
代替品は「EA724H」です。仕様の違いをご確認ください。
【商品仕様】・全長…2,100mm・重量…850g(電池含)・電源…単3電池4本(付属)・収納サイズ…600×225mm・操作棒材質…アルミ・ミラーサイズ…188×150mm・継本数…4本継・ミラー材質…ガラス・JAN:4518340067257
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード