ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

188x150mm/1.23-4.0m 下水管ミラー(伸縮型)

通常単価(税別)
15,349
税込単価
16,884
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ファイバーグラス製・ミラー材質…ガラス・ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。・...

詳細を確認

型番:

EA724H-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA724H-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
点検鏡
倍率(倍)
等倍
外径(mm)
188×150
ポール長
1230~4000mm
ミラー材質
ガラス
重量
990g

型番リスト

表示件数
型番
EA724H-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,349
( 16,884 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ファイバーグラス製
・ミラー材質…ガラス
・ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
・倍率…等倍
・ポール長…1230/4000mm
・ミラーサイズ…188×150mm
・重量…990g
・JAN:4548745570410

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

188x150mm/1.23-4.0m 下水管ミラー(伸縮型)の型番EA724H-4のページです。 型番EA724H-4に関する仕様情報を記載しております。
188x150mm/1.23-4.0m 下水管ミラー(伸縮型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
188x150mm/1.23-4.0m 下水管ミラー(伸縮型)
100x130mm/1.3-3.0m 点検ミラー(伸縮型)
75x110mm/0.6-1.0m 点検ミラー(LEDライト付)
75x100mm/0.6-1.0m 点検ミラー(LEDライト付)
102x152mm/250-890mm 点検ミラー(伸縮柄)
51x76mm/228-770mm 点検ミラー(伸縮柄)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,34910,29222,24022,2406,6804,140
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ点検鏡点検鏡点検鏡点検鏡点検鏡点検鏡
倍率(倍)等倍等倍等倍等倍等倍等倍
外径(mm)188×150100×13075×11075×100102×15251×76
ポール長1230~4000mm1300~3000mm600~1000mm600~1000mm--
ミラー材質ガラスステンレスガラスガラスアクリル樹脂-

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング