17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

70x110mm/220-1100mm 点検ミラー(伸縮型) EA724H-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

70x110mm/220-1100mm 点検ミラー(伸縮型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA724H-2

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・ミラーサイズ…110×70mm
・倍率…等倍
・伸長時…1,100mm
・縮長時…220mm
・ケース(EB756C-1)付
・ミラー材質…ガラス
・シャフト部…真鍮
・ミラー受部…ABS
・JAN:4518340067240

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
点検鏡
倍率(倍)
等倍
外径(mm)
110×70
シャフト材質
真鍮
ミラー受部
ABS
ミラー材質
ガラス
伸縮長
220~1100mm
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト