17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

点検ミラー(伸縮/ステンレス製)

通常単価(税別)
3,9405,770
税込単価
4,3346,347
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・ステンレスミラーは割れない為、安全に作業が行えます。・伸縮6段階

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

伸縮長

メーカー型番

重量

JANコード

最小発注数量
150~550mm
02053
80g
4548745365849
1個
220~1250mm
02054
140g
4548745365856
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,940
( 4,334 )
1日目
5,770
( 6,347 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスミラーは割れない為、安全に作業が行えます。
・伸縮6段階

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

点検ミラー(伸縮/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
点検ミラー(伸縮/ステンレス製)
点検ミラー(伸縮型) EA724EJ
55×60mm/210~610mm点検ミラー(伸縮/ステンレス製)EA724GC-20
点検ミラー(伸縮柄) EA724CD
点検ミラー(伸縮/LED付)
54x 86mm/145-735mm 点検ミラー(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,940-1,920 -3,5402,520 -4,2303,520
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ点検鏡点検鏡点検鏡点検鏡点検鏡点検鏡
倍率(倍)等倍等倍等倍等倍等倍等倍
外径(mm)60×7554×89--46×6754×86
シャフト材質ステンレスバネ鋼メッキステンレスステンレス--
ミラー材質ステンレスガラスステンレスガラス-ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング