ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

100x72/398-1465mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)

通常単価(税別)
9,150
税込単価
10,065
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・光源…CreeXP-ER2LED・明るさ…27ルーメン・電池寿命…約2時間50分・電源…...

詳細を確認

型番:

EA724GB-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA724GB-2Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
点検鏡
倍率(倍)
等倍
ライト有無
LEDライト有
外径(mm)
100×72
グリップ部材質
PVCポリビニールクロライド(塩ビ)
シャフト材質
エアーグレードアルミニウム
明るさ
27ルーメン
ミラー材質
ガラス
電源
単4電池×1本(付属)
ライトサイズ
Φ14.4×64.5mm
光源
Cree XP-E R2 LED
全長
398~1465mm
電池寿命
約2時間50分
防塵・防水性能
IPX8
重量
304g(電池含)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA724GB-2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,150
( 10,065 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・光源…CreeXP-ER2LED
・明るさ…27ルーメン
・電池寿命…約2時間50分
・電源…単4電池×1本(付属)
・サイズ…全長:398/1465mm、ミラー:100×72mm
・ライトサイズ…直径14.4×64.5mm
・重量…304g(電池含)
・ミラー材質…ガラス
・シャフト部材質…エアーグレードアルミニウム
・グリップ部材質…PVCポリビニールクロライド(塩ビ)
・防水機能…IPX8
・ボールジョイント付(360°回転可能)
・点灯方法は、ツイスト式です。LEDライトのヘッドをボディ側に締めこむと点灯、緩めると消灯します。
・電池交換
ヘッドを消灯方向に回して取外し、古い電池を抜き取り、新しい単4アルカリ電池1本をプラス、マイナスの方向を間違えないように
本体に正しくセットして下さい。
古い電池と新しい電池、又異種の電池を混用しないで下さい。
・JAN:4518340273238

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100x72/398-1465mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)の型番EA724GB-2Aのページです。 型番EA724GB-2Aに関する仕様情報を記載しております。
100x72/398-1465mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100x72/398-1465mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)
φ95mm/370-802mm 点検ミラー(ステンレス/伸縮)
点検ミラー(伸縮型) EA724EJ
x2.25/170mm アームルーペ(56灯LEDライト付)
x8/20mm 双眼鏡(手振れ防止)
x 7-21/25mm 双眼鏡(ズーム) EA757AD-102
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,1504,4201,920 -13,97364,1888,914
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ点検鏡点検鏡点検鏡アーム式照明拡大鏡双眼鏡双眼鏡
倍率(倍)等倍等倍等倍2.2587~21
ライト有無LEDライト有--LEDライト有--
外径(mm)100×729554×891702025
グリップ部材質PVCポリビニールクロライド(塩ビ)-ビニール製絶縁グリップ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト