ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

φ82 作業用ミラー(マグネット付)

通常単価(税別)
4,300
税込単価
4,730
通常出荷日:1日目

【特長】・ミラーの裏面は耐腐食ステンレス製【商品仕様】・ミラー径…直径82mm・ミラー受部…ステンレス...

詳細を確認

型番:

EA724EK-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA724EK-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
点検鏡
倍率(倍)
等倍
外径(mm)
82
取付タイプ
マグネット式スタンド
ミラー受部
ステンレス
ミラー材質
ガラス
吸着力
71N(7.2kgf)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA724EK-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,300
( 4,730 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミラーの裏面は耐腐食ステンレス製
【商品仕様】
・ミラー径…直径82mm
・ミラー受部…ステンレス
・倍率…等倍
・ミラー材質…ガラス
・JAN:4518340854697

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

φ82 作業用ミラー(マグネット付) 製品特長01

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ82 作業用ミラー(マグネット付)の型番EA724EK-2のページです。 型番EA724EK-2に関する仕様情報を記載しております。
φ82 作業用ミラー(マグネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ82 作業用ミラー(マグネット付)
作業用ミラー マグネット付 直径:57mm
φ30/200-690mm 点検ミラー(伸縮型/2倍)
25x50mm/115-495mm 点検ミラー(伸縮柄)
φ57/168-924mm 点検ミラー(伸縮型)
φ95mm/370-802mm 点検ミラー(ステンレス/伸縮)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,3004,0102,2101,6602,7404,420
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ点検鏡点検鏡点検鏡点検鏡点検鏡点検鏡
倍率(倍)等倍等倍約2等倍等倍等倍
外径(mm)82573025×50(楕円)5795
取付タイプマグネット式スタンドマグネット式スタンド----
ミラー受部ステンレスステンレス真鍮メッキステンレススチール-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング