ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

50x95mm/165-698mm ミラー(伸縮型/ステンレス製)

通常単価(税別)
5,350
税込単価
5,885
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ミラー…ステンレスミラー・ミラーサイズ…50×95mm・伸縮長…165/698mm・シャ...

詳細を確認

型番:

EA724CH-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA724CH-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
点検鏡
倍率(倍)
等倍
外径(mm)
50×95
シャフト材質
ステンレス
ミラー受部
スチール
ミラー材質
ステンレス
伸縮長
165~698mm
重量
65g

型番リスト

表示件数
型番
EA724CH-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,350
( 5,885 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ミラー…ステンレスミラー
・ミラーサイズ…50×95mm
・伸縮長…165/698mm
・シャフト部…ステンレス
・ミラー受部…スチール
・ウレタンハンドル
・JAN:4518340875050

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50x95mm/165-698mm ミラー(伸縮型/ステンレス製)の型番EA724CH-3のページです。 型番EA724CH-3に関する仕様情報を記載しております。
50x95mm/165-698mm ミラー(伸縮型/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50x95mm/165-698mm ミラー(伸縮型/ステンレス製)
φ57/168-924mm 点検ミラー(伸縮型)
102x152mm/250-890mm 点検ミラー(伸縮柄)
25x50mm/115-495mm 点検ミラー(伸縮柄)
51x76mm/228-770mm 点検ミラー(伸縮柄)
φ30/200-690mm 点検ミラー(伸縮型/2倍)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,3502,7406,6801,6604,1402,210
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ点検鏡点検鏡点検鏡点検鏡点検鏡点検鏡
倍率(倍)等倍等倍等倍等倍等倍約2
外径(mm)50×9557102×15225×50(楕円)51×7630
シャフト材質ステンレススチールステンレスバネ鋼メッキ-真鍮メッキ
ミラー受部スチールスチール-ステンレス-真鍮メッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング