17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

点検ミラー(伸縮柄)

通常単価(税別)
3,4603,550
税込単価
3,8063,905
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・ボールジョイントで360°見ることができます・スベリ止めグリップ。濡れた手や油まみれでも滑り...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

外径

(mm)

シャフト長

重量

JANコード

最小発注数量
2
57
300~1295mm
107g
4548745032307
1個
等倍
81
300~1333mm
127g
4548745032321
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,460
( 3,806 )
1日目
3,550
( 3,905 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールジョイントで360°見ることができます
・スベリ止めグリップ。濡れた手や油まみれでも滑りにくいです
・ミラー部分取り外し可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

点検ミラー(伸縮柄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
点検ミラー(伸縮柄)
伸縮柄点検ミラー(クリップ付)
点検ミラー(伸縮型)
点検ミラー(伸縮/LEDライト付)
φ60/212-755mm 点検ミラー(伸縮柄)
51x76mm/228-770mm 点検ミラー(伸縮柄)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,460-1,860 -1,930 -3,730 -4,4204,140
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ点検鏡点検鏡点検鏡点検鏡点検鏡点検鏡
ハンドル直径14mm-直径13mm---
材質ミラー:ガラス、ミラー受・シャフト:ステンレス、ハンドル:樹脂ミラー:ガラス、ミラー受け:ステンレス、ハンドル:樹脂、シャフト:ステンレスシャフト:バネ鋼メッキ、ミラー:ガラス、ミラー受部:ステンレス、ビニール製絶縁グリップミラー:ガラス、ミラー受部:プラスチック、シャフト:ステンレスミラー:ガラス、ミラー受部:アクリル樹脂、シャフト部:耐腐食性ステンレス鋼ミラー:ポリカーボネート樹脂、ミラー受部:ナイロン、シャフト:ステンレス、ハンドル:ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング