ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

75x100mm/0.6-1.0m 点検ミラー(LEDライト付)

通常単価(税別)
22,240
税込単価
24,464
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ミラーサイズ…75×100mm・ポール長…600/1000mm・ミラー材質…ガラス・ポー...

詳細を確認

型番:

EA724BB-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA724BB-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
点検鏡
倍率(倍)
等倍
ライト有無
LEDライト有
外径(mm)
75×100
明るさ
210カンデラ
ポール材質
アルミ
ポール長
600~1000mm
ミラー材質
ガラス
電源
単3電池2本(付属)
光源
白色LED球21個
2段継
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA724BB-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,240
( 24,464 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ミラーサイズ…75×100mm
・ポール長…600/1000mm
・ミラー材質…ガラス
・ポール材質…アルミ
・倍率…等倍
・ライト…光源:白色LED球21個
・段…2段継
・電源…単3電池2本(付属)
・ミラーカバー付属
・JAN:4548745365627

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75x100mm/0.6-1.0m 点検ミラー(LEDライト付)の型番EA724BB-2のページです。 型番EA724BB-2に関する仕様情報を記載しております。
75x100mm/0.6-1.0m 点検ミラー(LEDライト付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75x100mm/0.6-1.0m 点検ミラー(LEDライト付)
75x110mm/0.6-1.0m 点検ミラー(LEDライト付)
100x130mm/1.3-3.0m 点検ミラー(伸縮型)
100x 75mm/140-730mm 点検ミラー(ステンレス製)
188x150mm/1.23-4.0m 下水管ミラー(伸縮型)
点検ミラー(伸縮/LED付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格22,24022,24010,2926,39015,3494,230
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ点検鏡点検鏡点検鏡点検鏡点検鏡点検鏡
倍率(倍)等倍等倍等倍等倍等倍等倍
ライト有無LEDライト有LEDライト有---LEDライト有
外径(mm)75×10075×110100×130100×75×0.4188×15046×67
明るさ210カンデラ210カンデラ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング