17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

伸縮型ミラー(ライト付)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

伸縮型ミラー(ライト付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA724BB-11A

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
ポール長:600~1000mm
段:2段継
倍率:等倍
ミラーサイズ:80×130mm

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
点検鏡
倍率(倍)
等倍
ライト有無
LEDライト有
外径(mm)
80×130
明るさ
180ルーメン、散光
ポール長
600~1000mm
電源
充電式リチウムイオンバッテリー(付属)
ライトサイズ
Φ20×75mm
付属品
充電器、ACアダプター、カバー
光源
LED球
2段継
重量
470g

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト