17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3.0-6.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

通常単価(税別)
16,723
税込単価
18,395
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・右回転用・全長…155mm・六角対辺…1/4"・精度…±6%・クイックリリースビットホル...

詳細を確認
  • トルク調整範囲 (cN・m)
    300~600
  • 精度 (%)
    ±6
  • 空転式/非空転式
    非空転式
  • 負荷方向
  • 全長 (mm)
    150
  • 校正証明書
    なし
  • 重量(g)
    200
  • 差込六角対辺
    1/4"
  • 初期設定トルク(N・m)
    3
  • 商品名
    7400
  • 型番
    074717
  • メーカー
    Wera

型番:

EA723VR-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA723VR-11の仕様・寸法情報

トルク調整範囲(cN・m)
300~600
精度(%)
±6
空転式/非空転式
非空転式
負荷方向
全長(mm)
150
校正証明書
なし
重量(g)
200
差込六角対辺
1/4"
初期設定トルク(N・m)
3
商品名
7400
型番
074717
メーカー
Wera

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA723VR-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,723
( 18,395 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・右回転用
・全長…155mm
・六角対辺…1/4"
・精度…±6%
・クイックリリースビットホルダー付
・トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。
・トルク範囲…3.0/6.0N・m
・最小目盛…2.5N・m
・初期設定トルク…3.0N・m
・ピストル型です。
・右回転方向でトルクがきき、左回転方向は通常のドライバーとして使用できます。
・JAN:4518340325050

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.0-6.0Nm トルクドライバー(プリセット型)の型番EA723VR-11のページです。 型番EA723VR-11に関する仕様情報を記載しております。
3.0-6.0Nm トルクドライバー(プリセット型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.0-6.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル)
3.0 -6.0N.mトルクドライバー(アジャスタブル)
0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル)
1.2-3.0N.m トルクドライバーセット(アジャスタブル)
トルクドライバー(プリセット型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,72318,21223,77718,08728,88711,406
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
トルク調整範囲(cN・m)300~600120~300300~60030~120120~300-
精度(%)±6±6±6±6±6±6
空転式/非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式空転式
負荷方向
全長(mm)150155150160155155

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング