ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

T15/3.0N.m [Torx]トルクドライバー

T15/3.0N.m  [Torx]トルクドライバー EA723VM-5
通常単価(税別)
9,410
税込単価
10,351
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・右方向のみ・トルク値に達すると大きなラッチ音と振動で作業者にお知らせします。・あらかじめ...

詳細を確認

型番:

EA723VM-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA723VM-5の仕様・寸法情報

トルク調整範囲(cN・m)
300
精度(%)
±10
空転式/非空転式
非空転式
負荷方向
全長(mm)
170
サイズ
T15
商品名
300TX
型番
027935
メーカー
Wera
軸長(mm)
65
軸径(mm)
3.8
ハンドル長(mm)
105

型番リスト

表示件数
型番
EA723VM-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,410
( 10,351 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・右方向のみ
・トルク値に達すると大きなラッチ音と振動で作業者にお知らせします。
・あらかじめ設定されたトルク値で回すことができます。(トルク値変更不可)
・精度…±10%
・サイズ…T15
・トルク値…3.0N・m
・全長…170mm
・重量…124g
・JAN:4518340820883

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T15/3.0N.m [Torx]トルクドライバーの型番EA723VM-5のページです。 型番EA723VM-5に関する仕様情報を記載しております。
T15/3.0N.m [Torx]トルクドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T15/3.0N.m [Torx]トルクドライバー
マイクロESDトルクドライバー 1461 ESD
マイクロESDトルクドライバー 1460 ESD
マイクロESDトルクドライバーセット
トルクグリップセット TGS20
シグナル式トルクドライバ
メーカーエスコWERAWERAWERATONE東日製作所
通常価格9,41030,12131,28615,44817,721-
通常出荷日2日目4日目1日目4日目5日目5日目〜
トルク調整範囲(cN・m)3005~112~62~8120 / 140 / 200 / 300 / 60 / 90 / 500-
精度(%)±10±10±10±1010 / 153
空転式/非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式空転式
負荷方向
全長(mm)170131131130-110
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単能形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング