17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

7mm スパナヘッド

  • 形状
    スパナヘッド
  • 寸法図サイズ
    ジョイントサイズ(mm):9×12スパナ部外径(b;mm):22スパナ部厚み(h;mm):5ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S;mm):17.5
  • 適合機種
    EA723ST-2、EA723ST-4、旧EA723ST-5、旧EA723ST-10EA723S-21~-23
  • 重量(g)
    40
  • 対辺
    7mm

型番:

EA723SE-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA723SE-7の仕様・寸法情報

形状
スパナヘッド
寸法図サイズ
ジョイントサイズ(mm):9×12スパナ部外径(b;mm):22スパナ部厚み(h;mm):5ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S;mm):17.5
適合機種
EA723ST-2、EA723ST-4、旧EA723ST-5、旧EA723ST-10EA723S-21~-23
重量(g)
40
対辺
7mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA723SE-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,312
( 9,143 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…17.5mm
・適合機種…EA723ST-2、EA723ST-4、
旧EA723ST-5、旧EA723ST-10
EA723S-21/-23
・対辺…7mm
・ヘッド幅…22mm
・JAN:4518340066656

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7mm スパナヘッドの型番EA723SE-7のページです。 型番EA723SE-7に関する仕様情報を記載しております。
7mm スパナヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7mm スパナヘッド
10mm スパナヘッド
24mm スパナヘッド
1/2"sq ラチェットヘッド(14x18mmジョイント用)
LC045N用スパナヘッド24/27mm
スパナヘッド形交換ヘッド
メーカーエスコエスコエスコエスコ旭金属工業東日製作所
通常価格8,3127,7309,67023,5842,973 -7,609
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目5日目
形状スパナヘッドスパナヘッドスパナヘッドラチェットヘッドスパナヘッドスパナヘッド
寸法図サイズジョイントサイズ(mm):9×12スパナ部外径(b;mm):22スパナ部厚み(h;mm):5ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S;mm):17.5ジョイントサイズ(mm):9×12スパナ部外径(b;mm):26スパナ部厚み(h;mm):5.5ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S;mm):17.5ジョイントサイズ(mm):14×18スパナ部外径(b;mm):53スパナ部厚み(h;mm):12ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S;mm):25---
適合機種EA723ST-2、EA723ST-4、旧EA723ST-5、旧EA723ST-10EA723S-21~-23EA723ST-2、EA723ST-4、旧EA723ST-5、旧EA723ST-10EA723S-21~-23旧EA723ST-12、旧EA723ST-20、旧EA723ST-40、EA723S-26~-28---
重量(g)4042167141--
対辺7mm10mm24mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング