ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA723PB-1
2022年01月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【商品仕様】・精度…±6%・全長…120mm・トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。・EA550CA・CB・CC・CD・CE・CFシリーズ用・初期設定トルク(N・m)…0.6・トルク範囲(N・m)…0.4/2.0・JAN:4548745268942
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード