17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3/8"sq デジタル式トルク測定器

通常単価(税別)
11,718
税込単価
12,890
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・差込角…3/8"・トルク範囲…10/135N・m・精度…±3%・サイズ…45×24×75...

詳細を確認
  • 測定可能機器
    トルクレンチ
  • トルク測定範囲 (N・m)
    10~135
  • 表示形式
    デジタル
  • 精度 (%)
    ±3
  • 差込角
    9.5mm(3/8inch)
  • 使用可能温度 (℃)
    5~42
  • 測定方向
    右 / 左
  • 測定モード
    ピークモード、トラックモード
  • JANコード
    4548745970418
  • 重量(g)
    194
  • サイズ
    45×24×75(H)mm
  • 付属品
    校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース付、単4アルカリ乾電池(お試し用)×2本
  • 使用電池
    単4×2本(付属)
  • 型番
    H3DT135
  • メーカー
    TONE

型番:

EA723NH-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用事例

3/8"sq デジタル式トルク測定器

EA723NH-3の仕様・寸法情報

測定可能機器
トルクレンチ
トルク測定範囲(N・m)
10~135
表示形式
デジタル
精度(%)
±3
差込角
9.5mm(3/8inch)
使用可能温度(℃)
5~42
測定方向
右 / 左
測定モード
ピークモード、トラックモード
JANコード
4548745970418
重量(g)
194
サイズ
45×24×75(H)mm
付属品
校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース付、単4アルカリ乾電池(お試し用)×2本
使用電池
単4×2本(付属)
型番
H3DT135
メーカー
TONE
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA723NH-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,718
( 12,890 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・差込角…3/8"
・トルク範囲…10/135N・m
・精度…±3%
・サイズ…45×24×75(H)mm
・重量…194g
・使用電池…単4×2本(付属)
・付属品…校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース付、単4アルカリ乾電池(お試し用)×2本
・ラチェットハンドル・スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類とソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です
・JAN:4548745970418

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"sq デジタル式トルク測定器の型番EA723NH-3のページです。 型番EA723NH-3に関する仕様情報を記載しております。
3/8"sq デジタル式トルク測定器のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
トルク管理
4
満足度:4.0
ソケットレンチをトルク計として使用できるため、かなり便利。 また、トルク設定のレンジも広いため、様々なボルト径に使用でき...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"sq デジタル式トルク測定器
1/2"sq デジタル式トルク測定器
3/4"DR 120-600N・mデジタル式トルク測定器EA723NH-5
トルク測定器 測定範囲0.015~1.500
デジタル式トルクゲージ ATGE
[デジタル]トルクテスターEA723JZ
メーカーエスコエスコエスコキリウス東日製作所エスコ
通常価格11,71813,50039,096121,800110,249192,383 -
通常出荷日1日目1日目1日目8日目18日目6日目
測定可能機器トルクレンチ---トルクレンチ・トルクドライバー両用トルクレンチ・トルクドライバー両用
トルク測定範囲(N・m)10~135-120~600-0.001~0.005-
表示形式デジタル---デジタルデジタル
精度(%)±3-±3%--±0.5%
差込角9.5mm(3/8inch)-19.0mm(3/4inch)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルク測定器カテゴリの売れ筋ランキング