17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

30-300cNm [デジタル]トルクドライバー EA723MH-3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

30-300cNm [デジタル]トルクドライバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA723MH-3

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・六角対辺…1/4"
・全長…212mm
・本体重量…0.15kg
・精度…±3%
・電源…単4電池×2本(付属)
・(+)ビット…#1・#2・#3
・(‐)ビット…5.5・6・8mm
・校正証明書付
・設定トルクに達するとLED点灯とブザーでお知らせします。
・小ねじ向けの極小トルクツールです。
・トルク範囲(最小目盛)…30.0/99.99cN・m(0.01cN・m)100.0/300.0cN・m(0.1cN・m)
・JAN:4518340677586

指定中の仕様・寸法情報

トルク測定範囲(cN・m)
30~99.99 / 100~300
最小読取値(cN・m)
0.01 ~ 0.1
精度(%)
±3
測定方向
左右
全長(mm)
212
校正証明書添付
標準添付
電源
単4アルカリ乾電池×2個
差込六角対辺
1/4"
本体重量
0.15kg
(ー)ビット
5.5・6・8mm
(+)ビット
#1・#2・#3
型番
DBDT3S

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト