17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10-50N.m アジャスタブルトルクレンチ EA723MF-5 EA723MF-5

10-50N.m アジャスタブルトルクレンチ EA723MF-5

通常単価(税別)
35,427
税込単価
38,970
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・精度…±7%・ワイドタイプ・設定値がひと目でわかる数字表示・校正証明書付・対辺(mm)…...

詳細を確認
  • ヘッドタイプ
    スパナ式
  • 設定方式
    プリセット
  • 最小目盛(N・m)
    0.5
  • トルク範囲(N・m)
    10~50
  • 対辺(mm)
    17~38
  • 全長(mm)
    346
  • 精度
    ±7%

型番:

EA723MF-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番設定方式ヘッドタイプ最小目盛(N・m)トルク範囲(N・m)
EA723MF-5プリセットスパナ式0.510~50

EA723MF-5の仕様・寸法情報

ヘッドタイプ
スパナ式
設定方式
プリセット
最小目盛(N・m)
0.5
トルク範囲(N・m)
10~50
対辺(mm)
17~38
全長(mm)
346
精度
±7%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA723MF-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,427
( 38,970 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・精度…±7%
・ワイドタイプ
・設定値がひと目でわかる数字表示
・校正証明書付
・対辺(mm)…17/38
・トルク範囲(N・m)…10/50
・最小目盛(N・m)…0.5
・全長(mm)…346
・JAN:4548745063967

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10-50N.m アジャスタブルトルクレンチ EA723MF-5の型番EA723MF-5のページです。 型番EA723MF-5に関する仕様情報を記載しております。
10-50N.m アジャスタブルトルクレンチ EA723MF-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10-50N.m アジャスタブルトルクレンチ EA723MF-5
10-50N.m アジャスタブルトルクレンチ EA723MF-4
5-25N.m アジャスタブルトルクレンチ
3~15N.m アジャスタブル型トルクレンチ
10- 50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
25-130Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格35,42732,81332,81332,81358,67869,346
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
ヘッドタイプスパナ式スパナ式スパナ式スパナ式交換式交換式
設定方式プリセットプリセットプリセットプリセットプリセットプリセット
最小目盛(N・m)0.5-0.2-0.25-
トルク範囲(N・m)10~50-5~25-10~50-
対辺(mm)17~3810~2710~2710~27--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング