17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

[デジタル]トルクドライバー

[デジタル]トルクドライバー
通常単価(税別)
27,193
税込単価
29,912
通常出荷日:1日目

【特長】・測定単位はcN・mとN・mの両方で設定可能です。・電気設備や切削工具のチップ交換、樹脂・アル...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トルク測定範囲

(cN・m)

最小読取値

(cN・m)

JANコード

型番

最小発注数量
12~60
0.05
4548745267785
GLK060
1個
50~250
0.1
4548745267792
GLK250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,193
( 29,912 )
1日目
27,193
( 29,912 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定単位はcN・mとN・mの両方で設定可能です。
・電気設備や切削工具のチップ交換、樹脂・アルミ部品の取付など極小トルクの管理に幅広く対応。
・1/4"対辺のビットと1/4"差込角のソケットが使用可能です(両頭ビット不可)。

商品情報

仕様

EA723JF-1【商品仕様】
・全長…179mm
・測定単位はcN・mとN・mの両方で設定可能です。
・電気設備や切削工具のチップ交換、樹脂・アルミ部品の取付など極小トルクの管理に幅広く対応
・1/4"対辺のビットと1/4"差込角のソケットが使用可能です(両頭ビット不可)
・付属品…(+)#1ビット、1/4"sqマグネット付アダプタ、樹脂ケース
・トルク測定範囲…12/60cN・m(0.12/0.6N・m)
・最小目盛…0.05cN・m(0.01N・m)
・JAN:4548745267785
・0.1-0.6Nm
EA723JF-2【商品仕様】
・全長…179mm
・測定単位はcN・mとN・mの両方で設定可能です。
・電気設備や切削工具のチップ交換、樹脂・アルミ部品の取付など極小トルクの管理に幅広く対応
・1/4"対辺のビットと1/4"差込角のソケットが使用可能です(両頭ビット不可)
・付属品…(+)#1ビット、1/4"sqマグネット付アダプタ、樹脂ケース
・トルク測定範囲…50/250cN・m(0.5/2.5N・m)
・最小目盛…0.1cN・m(0.01N・m)
・JAN:4548745267792
・0.5-2.5Nm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[デジタル]トルクドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[デジタル]トルクドライバー
デジラチェ ドライバタイプ
デジラチェ(R)ドライバ用 マグネット付アダプタソケット
0.3-3.0N.m トルクドライバーセット
空転式プレセット形トルクドライバ
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
メーカーエスコKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)エスコ東日製作所SK-11
通常価格27,19324,335 -1,60039,81316,429 -17,569 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
精度(%)±3±3----
測定方向左右左右----
全長(mm)17917922.5---
電源コイン型リチウム電池(CR2354)×1個CR2354×1----
付属品(+)#1ビット、1/4"sqマグネット付アダプタ、樹脂ケース-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デジタル式トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング