17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3- 15Nm 1/4"sq トルクレンチ EA723JE-21

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3- 15Nm 1/4"sq トルクレンチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA723JE-21

2021年02月に販売終了となりました。

代替品は「EA723JE-21A」です。仕様の違いをご確認ください。

【商品仕様】
・差込角…1/4"
・トルク範囲…3/15N・m
・最小目盛…0.1N・m
・サイズ…L:247mm、B:22mm、H:10mm
・重量…300g
・小判形
・ラチェット部は左右切替式
・ギア数…36
・小型部品等の小トルク連続締め付けに有効です。
・測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
・独自のプレセット機構ですので、測定トルク値の設定は端数値まで正確かつ容易に行なえます。
・測定値設定後のロック機能付です。
・設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
・設定トルクに達すると手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締付け完了が確認できます。目盛りが読めない作業個所で効果を発揮します。
・測定方向は右方向(時計回り)のみです。
・グリップ形状は、握り感が良く、耐久性に優れた材質を採用した新しいデザインです。
・ラチェットヘッドは耐久性に優れた小判形ヘッド(歯数36枚)を採用。プッシュボタンを操作しないとソケットが外れないユニオン機構付きです。
・ヘッド部首元のゴムリングにより密閉度が高くなったため、故障の原因が少なく高精度が保てます。
・保管に便利な丈夫な樹脂ケース入りです。
・ラチェットヘッド部はリペアキットを設定しています。
・JAN:4548745927245

指定中の仕様・寸法情報

ヘッドタイプ
ラチェット式
設定方式
プリセット
差込角
1/4”
ギア数
36
サイズ
L:247mm、B:22mm、H:10mm
重量
300g
トルク範囲
3~15N・m
最小目盛
0.1N・m

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト