17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

20mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) EA723HW-20

20mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

通常単価(税別)
10,222円
税込単価
11,244円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA723HV-1、-2用スパナヘッド・差込角…9×12mm・対辺…20mm・外径…44...

詳細を確認

型番:

EA723HW-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA723HW-20の仕様・寸法情報

形状
スパナヘッド
外径
44.2mm
全長
44.0mm
対辺
20mm
差込角
9×12mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA723HW-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,222円
( 11,244円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA723HV-1、-2用スパナヘッド
・差込角…9×12mm
・対辺…20mm
・外径…44.2mm
・全長…44.0mm
・JAN:4548745940404

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

20mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)の型番EA723HW-20のページです。 型番EA723HW-20に関する仕様情報を記載しております。
20mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
16mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
14mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
12mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
18mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
19mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,222円9,462円9,462円9,462円10,222円10,222円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
形状スパナヘッドスパナヘッドスパナヘッドスパナヘッドスパナヘッドスパナヘッド
外径44.2mm35.6mm31.6mm27.8mm39.2mm42.5mm
全長44.0mm42.8mm40.2mm40.0mm43.0mm43.3mm
対辺20mm16mm14mm12mm18mm19mm
差込角9×12mm9×12mm9×12mm9×12mm9×12mm9×12mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました