ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA723HK-3
2025年03月に販売終了となりました。
代替品はございません。
【特長】・握りやすいグリップで疲労を軽減し、生産効率を向上させます。【仕様】・六角対辺:1/4・精度:±6%・トルク範囲:0.5~4.5N・m・全長:140mm・T型ハンドル・JANコード:4548745259995
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード