17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.05-0.25Nm トルクドライバー(プリセット型) EA723HK-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

0.05-0.25Nm トルクドライバー(プリセット型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA723HK-1

2024年10月に販売終了となりました。

代替品は「EA723VP-1B」です。仕様の違いをご確認ください。

【商品仕様】
・六角対辺…1/4"
・精度…±6%
・握りやすいグリップで疲労を軽減し、生産効率を向上させます。
・トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
・トルク範囲(N・m)…0.05/0.25
・全長(mm)…132
・JAN:4548745259971

指定中の仕様・寸法情報

トルク調整範囲(cN・m)
5~25
精度(%)
±6
空転式/非空転式
空転式
負荷方向
全長(mm)
132
校正証明書
なし
重量(g)
180
差込六角対辺
1/4"
初期設定トルク(N・m)
0.05
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト