17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

22mmx 30N.m フレアーナット用トルクレンチ EA723A-22

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

22mmx 30N.m フレアーナット用トルクレンチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA723A-22

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・エアコン、冷凍機用
・付属品…21mmアダプター
・精度…±3%以内
・全長…240mm
・口径…22mm
・トルク…30N・m
・適合フレアナット…3/8"(直径9.53mm)
・重量…447g
・JAN:4518340340756

指定中の仕様・寸法情報

トルク
30N・m
付属品
21mmアダプター
重量
447g
全長
240mm
口径
22mm
精度
±3%以内
適合フレアナット
3/8”(φ9.53mm)
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト