17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

170mm マグネット付レベル(シルバー)

通常単価(税別)
3,500
税込単価
3,850
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・材質…ABS樹脂ボディ+アルミ(測定面)・パイプにしっかり固定できるV字溝測定面・強力マ...

詳細を確認
  • 全長
    170mm
  • カラー
  • マグネット材質
    ネオジウム
  • 本体重量
    126g
  • 材質
    ABS樹脂ボディ+アルミ(測定面)
  • 気泡管タイプ
    0°・90°・45°

型番:

EA721TA-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA721TA-7の仕様・寸法情報

全長
170mm
カラー
マグネット材質
ネオジウム
本体重量
126g
材質
ABS樹脂ボディ+アルミ(測定面)
気泡管タイプ
0°・90°・45°

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA721TA-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ABS樹脂ボディ+アルミ(測定面)
・パイプにしっかり固定できるV字溝測定面
・強力マグネット付(磁束密度330mT)※2箇所
・本体上下の測定面でのマルチ測定が可能
・衝撃吸収バンパーを両端面に搭載
・左右に2種類の通し孔付
・全長…170mm
・カラー…銀
・気泡管タイプ…0°・90°・45°
・本体重量…126g
・JAN:4518340527607

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

170mm マグネット付レベル(シルバー)の型番EA721TA-7のページです。 型番EA721TA-7に関する仕様情報を記載しております。
170mm マグネット付レベル(シルバー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
170mm マグネット付レベル(シルバー)
254mm 水平器(デジタル/マグネット付)
300mm デジタルアルミレベル(マグネット付)
160mmレベル(強力マグネット付)EA721K-48
150mm(0.02mm/m) 精密レベル
300mm 排水勾配計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,50011,64214,1454,07241,4007,440
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目2日目
全長170mm254---300mm
カラー-----
マグネット材質ネオジウム-----
本体重量126g-----
材質ABS樹脂ボディ+アルミ(測定面)アルミアルミ製ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金上質鋳鉄(FC250)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト