ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA721RD-1
2020年03月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【商品仕様】
・垂直・水平・60°・45°・30°・22.5°レベル付
・全長:64mm
・重量:116g
・材質:アルミニウム
・付属品:ソフトケース
・サイズ:85(W)×40(D)×70(H)mm
・ベルト幅:50mm
・0°の気泡管は見やすいように大きくしてあります。
・測定勾配は1フィートにつき1/8インチから1/2インチの傾きまで見ることができます。(1/8、1/4、3/8、1/2インチ)
・V型の溝とマグネットによりパイプ直径254mmまで安定してパイプの上に置けます。
・防水・耐衝撃構造
・JAN:4548745732368