17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

216mm アルミレベル(マグネット付) EA721RC-5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

216mm アルミレベル(マグネット付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA721RC-5

2017年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・垂直・水平・45°・30°・22.5°レベル付
・全長…216mm
・重量…166g
・材質…アルミニウム
・0°の気泡管は見やすいように大きくしてあります。
・測定勾配は1フィートにつき1/8インチから1/2インチの傾きまで見ることができます。(1/8、1/4、3/8、1/2インチ)
・V型の溝とマグネットによりパイプ直径254mmまで安定してパイプの上に置けます。
・防水・耐衝撃構造
・JAN:4548745732375

指定中の仕様・寸法情報

全長
216mm
材質
アルミニウム
重量
166g
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト