17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1000mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級) EA720YS-7

1000mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)

通常単価(税別)
52,151
税込単価
57,366
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・材質…炭素工具鋼・研磨仕上げ・長さ×幅×厚さ…1,000×50×6mm・真直度…30μm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    測定器本体
  • 材質
    炭素工具鋼
  • 真直度
    30μm
  • 長さ×幅×厚さ
    1,000×50×6mm

型番:

EA720YS-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ材質長さ×幅×厚さ
EA720YS-7測定器本体炭素工具鋼1,000×50×6mm

EA720YS-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
測定器本体
材質
炭素工具鋼
真直度
30μm
長さ×幅×厚さ
1,000×50×6mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720YS-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,151
( 57,366 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…炭素工具鋼
・研磨仕上げ
・長さ×幅×厚さ…1,000×50×6mm
・真直度…30μm
・JAN:4548745364958

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1000mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)の型番EA720YS-7のページです。 型番EA720YS-7に関する仕様情報を記載しております。
1000mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1000mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
300mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)
1000x30mm 直 尺(ステンレス製)
[ベベル型]ストレートエッジEA720YH-101~EA720YH-103
150mm シルバー直尺
5m測量ロッド(アルミ製)EA720ME-18
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格52,15122,5988,2838,010 -42012,600
通常出荷日2日目2日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ測定器本体測定器本体-測定器本体-測定器本体
材質炭素工具鋼炭素工具鋼ステンレス製-ステンレス製-
真直度30μm5μm----
長さ×幅×厚さ1,000×50×6mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト