17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

500mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級) EA720YS-4

500mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)

通常単価(税別)
17,867
税込単価
19,654
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…炭素工具鋼・研磨仕上げ・長さ×幅×厚さ…500×40×5mm・真直度…20μm・J...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    測定器本体
  • 材質
    炭素工具鋼
  • 真直度
    20μm
  • 長さ×幅×厚さ
    500×40×5mm

型番:

EA720YS-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ材質長さ×幅×高さ
EA720YS-4測定器本体炭素工具鋼500×40×5mm

EA720YS-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
測定器本体
材質
炭素工具鋼
真直度
20μm
長さ×幅×厚さ
500×40×5mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720YS-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,867
( 19,654 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…炭素工具鋼
・研磨仕上げ
・長さ×幅×厚さ…500×40×5mm
・真直度…20μm
・JAN:4548745364927

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

500mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)の型番EA720YS-4のページです。 型番EA720YS-4に関する仕様情報を記載しております。
500mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
1000mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
300mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)
[ベベル型]ストレートエッジEA720YH-101~EA720YH-103
1000x30mm 直 尺(ステンレス製)
150mm シルバー直尺
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,86752,15122,5988,010 -8,401420
通常出荷日1日目2日目2日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ測定器本体測定器本体測定器本体測定器本体--
材質炭素工具鋼炭素工具鋼炭素工具鋼-ステンレス製ステンレス製
真直度20μm30μm5μm---
長さ×幅×厚さ500×40×5mm1,000×50×6mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング