17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

150mm シルバー直尺 EA720YD-15

150mm シルバー直尺

通常単価(税別)
420
税込単価
462
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・最小目盛…0.5mm・材質…ステンレス製・JIS規格品・目盛×幅×厚み…150×15×0...

詳細を確認
  • 最小目盛
    0.5mm
  • 材質
    ステンレス製
  • 目盛×幅×厚み
    150×15×0.5mm

型番:

EA720YD-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA720YD-15の仕様・寸法情報

最小目盛
0.5mm
材質
ステンレス製
目盛×幅×厚み
150×15×0.5mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720YD-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420
( 462 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最小目盛…0.5mm
・材質…ステンレス製
・JIS規格品
・目盛×幅×厚み…150×15×0.5mm
・JAN:4518340065789

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

150mm シルバー直尺の型番EA720YD-15のページです。 型番EA720YD-15に関する仕様情報を記載しております。
150mm シルバー直尺のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150mm シルバー直尺
1000x30mm 直 尺(ステンレス製)
300mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)
1000mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
直尺シルバー
直尺 シルバー
メーカーエスコエスコエスコエスコトラスコ中山シンワ測定
通常価格4208,40122,59852,1519,387 -961 -
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
最小目盛0.5mm-----
材質ステンレス製ステンレス製炭素工具鋼炭素工具鋼--
目盛×幅×厚み150×15×0.5mm1,000×30×1.0mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング